Publier vos produits
3DLITE Kaki
Danpal

3DLITE Kaki

Obtenu avec un procédé d'extrusion inédit, le panneau Danpalon® 3Dlite est composé de quatre parois de cellules translucides et opaques dont l'alternance fait fonction de lames brise-soleil interne au panneau. Il est également innovant par l'effet visuel de profondeur créé. Avec 3Dlite, une nouvelle palette d'effet relief, d'illusion d'optique et de jeux de couleurs s'offre à l'enveloppe du bâtiment. Ce système est connectable grâce au double relevé cranté assurant une jonction étanche des panneaux.
Spécification
  • Epaisseur : 22 mm Largeur : 600 mm Longueur : 12m maximum Traitement antiéblouissement Softlite en option
Spécifications techniques
  • Réference unique.3DLITE-Fern-Green
  • Famille de produitsDanpalon®
  • Groupe de produits3DLITE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_65
  • Description de l'Uniclass 2015Polycarbonate profiled sheets
  • Code CSI MasterFormat 201408 45 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Titre OmniClassSolid Plastic Sheets