Publier vos produits
FM Inquadra Blokko
FM Inquadra Blokko
    DeFAVERI

    FM Inquadra Blokko

    Traduit par Google,
    Cadre monobloc isolé pour fenêtres à charnières affleurantes, avec une profondeur latérale de 100 mm prête à être enduite et plâtrée, pour volets battants. Le modèle BLOKKO, associé aux charnières DeFAVERI, a subi des tests de résistance rigoureux en laboratoire, conformes à la norme EN 1932, pour sa résistance à la charge du vent et à la contrainte mécanique répétée.
    Spécification
    • Window position: Flush-to-wall Shading system: Hinged shutters Side depth: EPS 100mm Finishing: Skimming - Plastering Sill: 4th side insulation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.monoblocco-filomuro-inquadra-blokko
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPSE
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Italie