Publier vos produits
Silia, Hook single
Silia, Hook single
    Deante

    Silia, Hook single

    Traduit par Google,
    Le crochet de salle de bain minimaliste a été conçu pour combiner un design intéressant et une fonctionnalité élevée. Convient à tous les salons de bain contemporains ou traditionnels. Il a des éléments vitrés clairs et foncés, en bois, en métal et en pierre. Il est très pratique à utiliser, vous pouvez accrocher des serviettes et des vêtements sans aucun problème. L'élément a une poignée.
    Spécification
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  89
      Width [mm]:  16
      Depth [mm]:  47
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADI_0111
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain