Publier vos produits
Silia, Towel hanger double
Deante

Silia, Towel hanger double

Traduit par Google,
Un porte-serviettes pratique est un élément important de chaque salle de bain. Son design minimaliste et chromé lui permet de s'intégrer facilement au décor de toute la pièce, qu'elle soit aménagée dans un style moderne ou plus traditionnel. Son principal avantage est la possibilité de changer rapidement et facilement de position et de hauteur. Grâce à cela, même les plus jeunes membres de la famille pourront l'utiliser confortablement. L'élément a deux poignées. Le produit est conçu pour un montage mural.
Spécification
  • Finish:  titanium
    Surface type:  brushed
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  150
    Mounting kit included:  Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.ADI_D631
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain