Publier vos produits
Alpinia, Washbasin tap tall
Alpinia, Washbasin tap tall
Alpinia, Washbasin tap tall
Alpinia, Washbasin tap tall
    Deante

    Alpinia, Washbasin tap tall

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
    Spécification
    • MIXER
      Finish: nero
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 320
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
       
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 165
      Material: brass
       
      AERATORS
      Aerator type: coin-slot
      Aerator size: M24
       
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 600
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BGA_N20K
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie