Publier vos produits
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
    Deante

    MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout

    Traduit par Google,
    Le robinet de cuisine fonctionnel a été conçu dans un souci de facilité d'utilisation et d'esthétique. Son design élégant lui permet de s'intégrer dans des intérieurs modernes, mais aussi scandinaves ou plus traditionnels. Le robinet d'évier est doté d'un aérateur qui réduit la durée de vie de l'eau, ce qui est très important pour laver la vaisselle à la main. De plus, un jet aéré est plus doux. Le bec est flexible, ce qui facilite le rinçage d'objets volumineux et sous-dimensionnés, par exemple une plaque de cuisson du four ou une étagère du réfrigérateur. Le robinet est doté d'un commutateur de débit d'eau pour passer de l'eau aérée à l'eau de pluie.
    Spécification
    • MIXER
      Finish: brushed bronze
      Material: steel 304
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      AERATOR
      CONNECTING HOSE
      Length [mm]: 650
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HOSE
      Length [mm]: 1800
      Braid type: not applicable
      HAND SHOWER
      Number of functions: 2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BKM_C73M
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsFausets
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie