Publier vos produits
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes.
    Spécification
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQA_020M
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)171
    • Profondeur (mm)118
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe