Publier vos produits
Arnika, Bidet tap, concealed, with bidetta hand shower
Deante

Arnika, Bidet tap, concealed, with bidetta hand shower

Traduit par Google,
Une batterie de bidet pratique facilite le maintien de l'hygiène quotidienne. Il s'agit d'une proposition de bon goût alliant un design moderne, des matériaux de la plus haute qualité et une approche écologique. Fournit une température d'eau parfaitement sélectionnée, sans éclaboussures. Une forme à la mode fera d'une salle de bain ou d'une toilette une pièce non seulement fonctionnelle, mais aussi agréable à l'œil, votre oasis de paix privée. Adapté aux installations cachées. Élégamment fini, décoré avec chaque salle de bain. Le combiné de Bidett rend cette batterie largement utilisée dans toutes les salles de bain, en particulier dans les salons de bain humides modernes. Ils faciliteront considérablement le maintien de la propreté dans les installations sanitaires et l'exécution de nombreux autres travaux faits maison.
Spécification
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: II (20 < x ≤ 30) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 
Spécifications techniques
  • Réference unique.BQA_034M
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe