Publier vos produits
Agawa, Bidet tap
Deante

Agawa, Bidet tap

Traduit par Google,
Une batterie de bidet pratique facilite le maintien de l'hygiène quotidienne. Il s'agit d'une proposition de bon goût alliant un design moderne, des matériaux de la plus haute qualité et une approche écologique. Fournit une température d'eau parfaitement sélectionnée, sans éclaboussures. Une forme à la mode fera d'une salle de bain ou d'une toilette une pièce non seulement fonctionnelle, mais aussi agréable à l'œil, votre oasis de paix privée.
Spécification
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 163 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 115 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.BQG_030M
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)163
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire