Publier vos produits
Silia, Bidet tap
Deante

Silia, Bidet tap

Traduit par Google,
Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
Spécification
  • MIXER
     Finish: nero
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size: 25 mm
     SPOUTS
     Spout type: still
    Mixer spout range [mm]: 120
    Material: brass
     AERATORS
     CONNECTING HOSES
     Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10
Spécifications techniques
  • Réference unique.BQS_N30M
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsFausets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

L'Europe