Publier vos produits
Silia, Kitchen tap with pull-out spout
Silia, Kitchen tap with pull-out spout
Silia, Kitchen tap with pull-out spout
Silia, Kitchen tap with pull-out spout
    Deante

    Silia, Kitchen tap with pull-out spout

    Traduit par Google,
    Le robinet de cuisine fonctionnel a été conçu pour une grande facilité d'utilisation et une apparence esthétique. Son design élégant le rend moderne, mais aussi scandinave ou plus traditionnel. La batterie de l'évier dispose d'un aérateur qui réduit la durée de vie de l'eau, ce qui est très important lorsqu'on handicape la vaisselle. De plus, le jet aéré est plus doux. De plus, le combiné peut être tiré sur un câble long et flexible, ce qui facilite le rinçage d'éléments volumineux et peu discrets, par exemple la tôle d'un four ou l'étagère du réfrigérateur.
    Spécification
    • MIXER
      Finish: nero
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 253
      Flow class [l/min]: Z ≤ 9 (4 - 9)
      Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
      Check valves: yes
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: pull-out, swivel
      Mixer spout range [mm]: 233
      AERATORS
      Aerator type: swivel
      Aerator size: M18.5
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: single-braided
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQS_N73M
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

    Disponibilité de la région

    L'Europe