Publier vos produits
Silia, Washbasin tap
Silia, Washbasin tap
    Deante

    Silia, Washbasin tap

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
    Spécification
    • MIXER
       Finish: brushed gold
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 25 mm
       SPOUTS
       Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 110
      Material: brass
       AERATORS
       Aerator type: swivel, flat
      Aerator size: M18
       CONNECTING HOSES
       Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQS_R20M
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    L'Europe