Publier vos produits
Tubo, Washbasin tap - with swivel spout
Deante

Tubo, Washbasin tap - with swivel spout

Traduit par Google,
Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
Spécification
  • MIXER
    Finish: chrome
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Total mixer height [mm]: 100
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
     
    SPOUTS
    Spout type: swivel
    Mixer spout range [mm]: 152
    Material: stainless steel
     
    AERATORS
    Aerator type: honeycomb
    Aerator size: M24

    CONNECTING HOSES

    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

Spécifications techniques
  • Réference unique.BUT_026M
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie