Publier vos produits
Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX
Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX
    Deante

    Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX

    Traduit par Google,
    L'ensemble de douche dissimulé a toutes les pièces nécessaires pour l'équipement de douche. La haute qualité des matériaux utilisés testés à plusieurs reprises dans des conditions de laboratoire garantit un fonctionnement sans problème. Le design moderne et la finition élégante attirent le regard, et l'assemblage dissimulé agrandit optiquement l'espace. La solution minimaliste vous fait gagner une place par exemple sur une étagère supplémentaire pour les cosmétiques ou un cintre. En conséquence, vous rendrez toute une pièce plus facile et plus rapide. L'ensemble dispose d'un boîtier mélangeur, où vous ne pouvez pas régler la température de l'eau qui coule en fonction de vos besoins.
    Spécification
    • MIXER
      Mixer type: Concealed BOX, mixer
      Installation method: concealed
      SPOUTS
      Spout type: still
      Range of shower/ bath spout [mm]: 325
      SHOWER HEAD
      Shape: rectangular
      Material: steel 304, brass
      Width [mm]: 300
      Length [mm]: 300
      thickness: 55
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      Stream type: rain
      Quick response time for turning the water on and off: yes
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 1
      ANGULAR CONNECTION
      Finish: nero
      Connection type: for the hose with hand shower holder
      Shape: round
      Material: brass
      Connection thread: yes
      Concealed mounting: yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BXYZNQHM
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire