Publier vos produits
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
    Deante

    Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1

    Traduit par Google,
    Le WC WC avec cuvette suspendue a été conçu pour une haute esthétique de la pièce et une facilité de nettoyage. La céramique durable de haute qualité ne se casse pas et ne change pas de couleur même après une longue période d'utilisation, ce qui a été confirmé par la recherche Deante. Une couleur blanche universelle et classique de l'ensemble WC donne à la pièce de l'élégance. Adapté aux installations cachées. Élégamment fini, décoré avec chaque salle de bain. Il s'agit d'un ensemble complet de 6 en 1, qui comprend : freewe dissimulé, une cuvette de toilette sans contact, une planche à chute silencieuse, un élégant bouton de rinçage, un tapis de rembourrage et des vis de montage.
    Spécification
    • CONCEALED TOILET FRAME
      Frame height adjustment [mm]: 200
      tank capacity [l]: 9
      Double flushing [I]: 3/6
      Designated for light casing: yes
      Designated for installation in front of the load-bearing wall: yes
      Connection valve G1/2": yes
      Silent flushing and filling: yes
      Mounting bolts spacing 180 mm and 230 mm: yes
      TOILET BOWL
      Finish: white
      type: wall-mounted
      Rim type: rimless
      Hidden mountings: yes
      TOILET SEAT
      Slow-close toilet seat: yes
      Slim toilet seat: yes
      Chrome hinges: yes
      Quick seat detachment: yes
      antibacterial: yes
      BUTTONS FOR FRAME
      Finish: chrome
      Button type: duple
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CDES6ZPW
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe