Publier vos produits
Correo, Bathroom tower - modular system
Correo, Bathroom tower - modular system
    Deante

    Correo, Bathroom tower - modular system

    Traduit par Google,
    Le poteau de salle de bain aux formes classiques et simples a été conçu pour les sanitaires modernes et minimalistes. La finition noire profonde et universelle Nero convient parfaitement aux arrangements clairs et sombres. Vous pouvez choisir une ou deux étagères de la même collection pour l'ensemble. De plus, le poteau peut être accroché au mur et utiliser la barre inférieure comme porte-serviettes. Il est compatible avec les autres produits du système modulaire. Vous pouvez concevoir une salle de bain de n'importe quelle manière pour connecter un beau look et une grande facilité d'utilisation des éléments individuels.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Installation method:  standing
      Width [mm]:  400
      Length [mm]:  200
      Height [mm]:  760
      Material:  stainless steel
      Reversible:  Yes
      Adjustable feet:  Yes
      Mounting kit included:  Yes
      Shelves sold separately:  Yes
      Freedom of combining elements:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CKC_N20A
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe