Publier vos produits
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
    Deante

    Silia, Standing bathroom console

    Traduit par Google,
    La console de salle de bain est en acier enduit de poudre. Selon l'idée zéro déchet, il se caractérise par sa durabilité et sa fiabilité, il sera donc utilisé pendant de nombreuses années. Vous pouvez le placer dans n'importe quelle position, et également l'équiper du bassin ou de la table en pierre, conglomérat ou bois correspondant. La couleur noire de la structure est très universelle et en même temps élégante, c'est pourquoi elle s'adaptera à la salle de bain dans tous les styles. Vous gagnez une grande liberté dans l'agencement de la pièce, et en même temps un grand confort. La console a une étagère pratique et une poignée de serviette. De plus, un très banc pour la garder propre car il n'y a pas de coins difficiles d'accès. Il s'agit d'un modèle modulaire. Taille 60x40cm.
    Spécification
    • CONSOLE
      Finish: nero
      Installation method: standing
      Length [mm]: 360
      Height [mm]: 840
      Material: stainless steel
      Reversible: yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CKS_N36A
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    L'Europe