Publier vos produits
Silia, Granite washbasin countertop
Silia, Granite washbasin countertop
Silia, Granite washbasin countertop
    Deante

    Silia, Granite washbasin countertop

    Traduit par Google,
    L'élégant lavabo en granit a été créé à partir de véritable granit aux propriétés uniques qui sauront apprécier non seulement les passionnés de la nature. Il se caractérise par une résistance aux chocs, à la décoloration, aux hautes températures et aux chocs thermiques. Le revêtement hydrophobe spécial facilite le nettoyage quotidien. Le lavabo wablates peut être posé directement sur le plan de travail. Très bien composé avec des bureaux en bois, en pierre ou en acier.
    Spécification
    • Finish:  metallic grey
       Material:  granite
       Installation method:  countertop/standing
       Width [mm]:  360
       Height [mm]:  120
       Depth [mm]:  105
       antibacterial:  Yes
       hydrophobicity:  Yes
       Without overflow:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CQS_SU4S
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    L'Europe