Publier vos produits
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
    Deante

    Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm

    Traduit par Google,
    La baignoire en acrylique a été fabriquée en acrylique de haute qualité, qui préserve tous les paramètres, y compris la couleur et la brillance. Un matériau durable et une finition soignée se traduisent par une durabilité et une apparence extrêmement élégante. Vous pouvez facilement transformer la salle de bain ordinaire en une salle de bain de luxe. La conception universelle vous donne la possibilité de placer à la fois au mur, dans le coin, mais aussi dans une version autoportante. Une forme rectangulaire classique complète parfaitement les intérieurs scandinaves et modernes. Le produit mesure 170 cm de long.
    Spécification
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1700
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  450
      capacity [l]:  234
      Weight with water [kg]:  284
      Weight without water [kg[:  50
      Installation method:  wall-mounted, freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KDH_017W
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas

    Disponibilité de la région

    L'Europe