Publier vos produits
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
    Deante

    Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm

    Traduit par Google,
    La baignoire en acrylique a été fabriquée en acrylique de haute qualité, qui préserve tous les paramètres, y compris la couleur et la brillance. Un matériau durable et une finition soignée se traduisent par une durabilité et une apparence extrêmement élégante. Vous pouvez facilement transformer la salle de bain ordinaire en une salle de bain de luxe. Un modèle autoportant qui donne une grande liberté de rangement et facilite le nettoyage. La forme ovale épurée s'harmonise parfaitement avec les agencements traditionnels et plus modernes. Le produit mesure 170 cm de long.
    Spécification
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1700
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  440
      capacity [l]:  280
      Weight with water [kg]:  300
      Weight without water [kg[:  40
      Installation method:  freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KDU_017W
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas