Publier vos produits
Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors
Deante

Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors

Traduit par Google,
Les portes de douche minimalistes peuvent être utilisées aussi bien pour les cabines que pour les alcôves. Le verre transparent donne à la pièce une apparence optiquement plus grande. La finition classique donne à la salle de bain un look élégant. Nous prenons également en compte la sécurité des membres de la maison, c'est pourquoi nous soumettons le verre à un processus de trempe qui le rend plus dur, plus flexible et plus durable. La porte de douche est également recouverte d'Active Cover, qui possède des propriétés hydrophobes. Il n’y a pas de taches disgracieuses et le nettoyage est beaucoup moins fréquent. L'élément mesure 80 cm de large. La porte de douche est pliable. Ils se caractérisent par un fonctionnement très silencieux, grâce à un joint magnétique qui facilite la fermeture. Les charnières affleurent le verre, ce qui est particulièrement important dans la construction de niches.
Spécification
  • Finish:  nero
     Width [mm]:  700
     Height [mm]:  2000
     Glass finish:  transparent
     Glass thickness [mm]:  6
     Active cover:  Yes
     installation:  to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in
     Masking of assembly elements:  Yes
     Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
     Holders:  with safety
     Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
     Reversible doors:  Yes
     Silent closing:  Yes
     Installation without shower tray possible:  Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.KTSWN47P
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsCabins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches