Publier vos produits
Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system  - 50 cm
Deante

Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system - 50 cm

Traduit par Google,
Une paroi de douche à l'italienne est un complément parfait aux portes de douche ou une solution autonome pour toute salle de bain moderne. Elle peut être montée directement sur le carrelage ou de manière traditionnelle avec un receveur de douche. Le verre trempé transparent permet n'importe quelle disposition de la pièce et son agrandissement optique. L'ensemble de la structure est rigidifié par une rampe réglable. La paroi de douche est également très facile à nettoyer, grâce au revêtement hydrophobe Active Cover. Il facilite l'écoulement de l'eau, ce qui évite la formation de taches et empêche la formation de dépôts calcaires. L'élément mesure 110 cm de large.
Spécification
  • Finish:  chrome
    Width [mm]:  500
    Height [mm]:  2000
    Glass finish:  transparent
    Glass thickness [mm]:  6
    Active cover:  Yes
    Installation:  to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in, possibility of assembly with a fixed wall, possibility of assembly with a KTS movable panel
    Side dimension [mm]:  485
    Railing length [mm]:  1062
    Adjustment range from [mm]:  700
    Adjustment range up to [mm]:  1200
    Masking of assembly elements:  Yes
    Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
    Rails:  adjustable stiffening the cabin
    Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
    Installation without shower tray possible:  Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.KTS_085P
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsCabins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches