Publier vos produits
Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout
Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout
    Deante

    Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout

    Traduit par Google,
    Un imperméable confortable permet une liberté de mouvement sous la douche, car vous n'avez pas à garder votre combiné à la main. Les formes classiques et la finition moderne le rendent magnifiquement présent dans les salles de bains industrielles et scandinaves, mais aussi dans les intérieurs plus traditionnels. Le revêtement durable et durable résiste aux éclaboussures et aux chocs thermiques. Les vêtements de pluie sont facilement maintenus dans une propreté irréprochable grâce au système Anti-Calc. Précipité de pierre de l'eau. Vous êtes maudit avec des buses en silicone d'une seule main. En plus du pulvérisateur et de la tête de pulvérisation, l'ensemble comprend une baignoire pratique. Grâce à cela, vous pouvez facilement combiner une zone de bain confortable avec la possibilité d'utiliser une douche rapide. Grâce à la batterie thermostatique, vous pouvez facilement régler la température de l'eau. Il vous protégera d'un coup de chaleur soudain, ce qui est particulièrement important lorsque des enfants ou des personnes âgées se baignent. Vous n'avez pas à attendre la température optimale et à gaspiller cette précieuse ressource. Le bec a la possibilité de se monter parallèlement au mur après avoir coupé le débit, c'est une solution très pratique qui augmente considérablement le confort de la baignoire. Vous oublierez de frapper l'élément saillant.
    Spécification
      • Material: steel 304, brass, plastic
      • Sliding bar with adjustable height: 1110-1450 mm
      • Finish: chrome
      • Mixer: thermostatic, two-handle
      • Flow class: 7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9) l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NAC_01GT
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe