Publier vos produits
Blur, Shower column, with shower mixer
Deante

Blur, Shower column, with shower mixer

Traduit par Google,
Une douche à effet pluie confortable vous permet de vous déplacer librement sous la douche car vous n'avez pas à tenir la pomme de douche dans votre main. Les formes classiques et la finition moderne lui confèrent une belle apparence dans les salles de bains industrielles et scandinaves, mais aussi dans les intérieurs plus traditionnels. Le revêtement durable et résistant résiste à l'écaillage et aux chocs thermiques. La douche à effet pluie est également facile à garder impeccable grâce au système Anti-Calc. Vous pouvez écraser les dépôts de calcaire de l'eau des buses en silicone d'un seul mouvement de la main. L'ensemble comprend également un robinet de douche. À chaque fois, vous pouvez choisir la source de débit d'eau et l'adapter à vos besoins actuels. Le robinet est élégamment fini et cohérent avec le reste de la collection et la pomme de douche elle-même.
Spécification
  • SHOWER COLUMN
    Finish:  chrome
    mixer:  Yes
    Bar height adjustment from [mm]:  850
    Bar height adjustment up to [mm]:  1350
    RAIL
    Finish:  chrome
    Material:  stainless steel
    Total length [mm]:  1350
    Shape:  round
    SHOWER OVERHEAD
    Finish:  chrome
    Shape:  square
    Material:  stainless steel
    Width [mm]:  200
    Length [mm]:  200
    thickness:  5.5
    Number of functions:  1
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  15≤ S <20 (15 - 19.9)
    Spare nozzles:  Yes
    HAND SHOWER
    Finish:  chrome
    Number of functions:  3
    Shape:  rectangular
    Anti-calc:  Yes
    Material:  ABS
    Stream type:  rain, mist, mixed
    Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
    Connection thread:  Yes
    HOSE
    Finish:  chrome
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  extensible, double braided
    Braid material:  stainless steel
    Tip material:  brass
    end at the faucet - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    end at the shower hand - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    Water flow reduction [l/min]:  6
    Anti-twist:  1

Spécifications techniques
  • Réference unique.NQL_04XM
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • Date de publication2024-10-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

L'Europe