Publier vos produits
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer

    Traduit par Google,
    L'évier en céramique a été créé à partir de matières premières de haute qualité, d'origine naturelle. Cela le rend résistant aux températures élevées et aux changements rapides. De plus, il ne perd pas sa couleur et sa brillance avec le temps, et la couleur tonique et élégante se marie parfaitement avec les éléments d'équipement restants. Un évier pratique à 1 chambre avec égouttoir est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe. En même temps, la fonction de séchage, la surface profilée évacue efficacement l'eau qui coule des récipients ou des aliments lavés.
    Spécification
    • SINK
      Finish: grey
      Surface type: matte
      Material: ceramic
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 510
      Length [mm]: 1115
      Height [mm]: 210
      Bowl depth [mm]: 180
      Cut-out Length [mm]: 1095
      Cut-out Width [mm]: 490
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZCB_3113
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers