Publier vos produits
Eridan, Granite sink, 1-bowl
Eridan, Granite sink, 1-bowl
    Deante

    Eridan, Granite sink, 1-bowl

    Traduit par Google,
    L'évier en granit Deante a été fabriqué à partir d'un composite de granit naturel de la plus haute qualité. Ce n'est pas sans raison qu'il bénéficie d'une garantie constructeur de 18 ans. Il se caractérise par une résistance aux chocs, à des températures élevées et à des écailles violentes, selon la norme européenne PN-EN 13310. La surface élégante ne se décolore pas et ne perd pas sa brillance. Parfaitement volé avec des plateaux en bois et en pierre. Un évier soigné à 1 chambre est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe.
    Spécification
    • SINK
      Finish: metallic grey
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: farmhouse
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 610
      Length [mm]: 600
      Height [mm]: 214
      Bowl depth [mm]: 200
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 1
      Number of pre-drilled holes: 2
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZQE_S10K
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers