Publier vos produits
Silia, Toilet paper stand 3-function
Deante

Silia, Toilet paper stand 3-function

Traduit par Google,
Un porte-papier est un élément indispensable d'un équipement de toilette ou de salle de bain. Il est fait de laiton et d'acier inoxydable, ce qui assure sa structure solide et durable. Les lignes classiques et le caractère minimaliste en font un complément parfait pour les intérieurs modernes et minimalistes. Grâce aux buses régulièrement espacées, le baigneur a la liberté de choisir entre trois modes de fonctionnement. Le flux standard est Rainfall, mais vous pouvez également passer à d'autres modes. Ceci, à son tour, se traduit par une consommation d'eau plus faible avec le même confort d'utilisation.
Spécification
  • Finish:  gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass
    Height [mm]:  600
    Width [mm]:  312
    Depth [mm]:  150
    Multifunctional product:  Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.ADI_Z732
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

L'Europe