Publier vos produits
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
    Deante

    Mokko, Floor-standing hanger, double

    Traduit par Google,
    Un cintre de sol portable combine un beau look et une grande fonctionnalité. Le design rectangulaire classique donne une impression de solidité et la finition soignée est superbe avec les éléments restants du décor. Il peut servir de porte-serviettes de salle de bain, mais rien ne vous empêche d'accrocher vos vêtements dans la chambre. Il peut être librement défini en fonction des besoins actuels. L'élément a deux poignées.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  400
      Depth [mm]:  200
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADM_N622
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire