Publier vos produits
Round, Toilet paper stand - 3-function
Round, Toilet paper stand - 3-function
Round, Toilet paper stand - 3-function
    Deante

    Round, Toilet paper stand - 3-function

    Traduit par Google,
    Le support pour pinceaux, cosmétiques ou couverts vous permet de ranger votre salle de bain ou dans la cuisine. Les objets humides fixés verticalement ont la possibilité de se disperser et occupent moins d'espace. Ils ne sont pas distribués en netteté et ils ne menacent pas de s'écraser accidentellement à partir d'une étagère plate. L'égouttoir bien pensé peut être facilement vidé, mais aussi propre. Le stand a deux parties avec une hauteur variable. Il est soigneusement fabriqué en acier et il est préférable de le présenter avec d'autres accessoires de la série. Un support a trois fonctions - porte-papier et sur un rouleau de rechange et une place pour une brosse aux toilettes. Grâce à cela, vous gagnerez de la place dans la pièce et vous vous faciliterez le nettoyage.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, stainless steel, glass
      Height [mm]:  527
      Width [mm]:  330
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADR_N732
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    L'Europe