Publier vos produits
Silia HEXA, Washbasin tap
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap

Traduit par Google,
Forme noble et simplicité intemporelle, Revêtement en acier brossé innovant et facile d'entretien, Tuyaux de raccordement de 45 cm inclus, Le corps du mitigeur est en laiton de la plus haute qualité, Le mitigeur est équipé d'un aérateur de jet, Le manchon de montage facilite l'installation du mitigeur, L'aérateur mobile vous permet de diriger le jet d'eau, Uniquement les meilleurs matériaux, dont la qualité a été confirmée par des tests en laboratoire, Classe de débit Z (4-9 l/min) permettant de réduire la consommation d'eau, Produit de nettoyage pour robinetterie disponible dans toutes les couleurs
Spécification
  • Mixer: Finish: steel Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
Spécifications techniques
  • Réference unique.BHS_F20M
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsFausets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie