Publier vos produits
Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout
Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout
    Deante

    Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout

    Traduit par Google,
    Forme noble et simplicité intemporelle, Revêtement en acier brossé innovant et facile d'entretien, Le mitigeur est équipé d'un aérateur de jet, Le corps du mitigeur est en laiton de la plus haute qualité, L'aérateur mobile vous permet de diriger le jet d'eau, Le manchon de montage facilite l'installation du mitigeur, Tuyaux de raccordement de 45 cm inclus, Uniquement les meilleurs matériaux, dont la qualité a été confirmée par des tests en laboratoire, Classe de débit Z (4-9 l/min) permettant de réduire la consommation d'eau, Le levier sur le côté facilite le nettoyage du bec, Produit de nettoyage pour robinetterie disponible dans toutes les couleurs
    Spécification
    • Mixer: Finish: steel Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 170 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Mixer spout range [mm]: 120 Material: brass Aerator: Aerator type: flat, swivel, honeycomb Aerator size: M24 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BHS_F24M
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie