Publier vos produits
Silia HEXA, Washbasin tap
Silia HEXA, Washbasin tap
    Deante

    Silia HEXA, Washbasin tap

    Traduit par Google,
    Forme noble et simplicité intemporelle, Le manchon de montage facilite l'installation du mitigeur, Revêtement or brossé innovant et facile d'entretien, L'aérateur mobile permet de diriger le jet d'eau, Uniquement les meilleurs matériaux, dont la qualité a été confirmée par des tests en laboratoire, Le mitigeur est équipé d'un aérateur de jet, Le corps du mitigeur est en laiton de la plus haute qualité, Tuyaux de raccordement de 45 cm inclus, Classe de débit Z (4-9 l/min) permettant de réduire la consommation d'eau, Produit de nettoyage pour robinetterie disponible dans toutes les couleurs
    Spécification
    • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BHS_R20M
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie