Publier vos produits
Arnika, Bath mixer, wall-mounted
Arnika, Bath mixer, wall-mounted
Arnika, Bath mixer, wall-mounted
Arnika, Bath mixer, wall-mounted
    Deante

    Arnika, Bath mixer, wall-mounted

    Traduit par Google,
    Le robinet de baignoire allie esthétique et fonctionnalité. Les formes classiques sont largement présentes aussi bien dans les petites salles de bains que dans les grands salons de bain. Un corps solide a été fabriqué en laiton de la plus haute qualité et élégamment fini. Il est facile à nettoyer et évite les dépôts excessifs de pierres. Le robinet de la baignoire est également équipé d'un aérateur. L'appareil brise les gouttes et l'aération d'un ruisseau. Grâce à cela, l'eau est plus douce.
    Spécification
    • MIXER
      Finish: titanium
      Mixer type: two-handle, mixer
      Installation method: wall-mounted
      Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      Check valves: yes
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 184
      Material: brass
      FUNCTION SWITCH
      Switch type: mechanical
      AERATORS
      Aerator type: silicone
      Aerator size: M24
      Water flow reduction: missing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQA_D10N
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie