Publier vos produits
Blur, Shower mixer, wall-mounted
Deante

Blur, Shower mixer, wall-mounted

Traduit par Google,
Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
Spécification
  • MIXER
    Finish: chrome
    Material: brass
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: wall-mounted
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 25 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.BQL_040M
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsFausets
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie