Publier vos produits
Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system
Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system
    Deante

    Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system

    Traduit par Google,
    Étagère en pierre parfaitement bien dans les salles de bains décorées dans le style scandinave, rustique ou moderne. L'utilisation de matériaux tels que la pierre ou le bois nous rapproche de la nature et donne à la pièce un aspect cosy. De plus, cette matière première est très durable et résistante aux rayures, aux produits chimiques ou à la décoloration. Il est également facile de le garder propre. Étagère conçue pour les poteaux et le Deante - solutions de salle de bain modulaires. Il est compatible avec les autres produits du système modulaire. Vous pouvez concevoir une salle de bain de n'importe quelle manière pour connecter un beau look et une grande facilité d'utilisation des éléments individuels.
    Spécification
    • Finish:  grey
      Surface type:  matte
      Width [mm]:  267
      Length [mm]:  367
      Height [mm]:  13
      Material:  lapitec
      Produced with Bio-care technology:  Yes
      hydrophobicity:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CBL_S30B
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire