Publier vos produits
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 56.5x50 cm

    Traduit par Google,
    • garantie : 10 ans (lavabo), 2 ans (console)
    • lavabo adapté aux mitigeurs monotrou
    • lavabo équipé d'un trop-plein
    Spécification
      • Length: 500 mm
      • Width: 500 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 840 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cdts6u5s
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets