Publier vos produits
TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Traduit par Google,
Uniquement dans certains showrooms sélectionnés Marque polonaise Plus de modèles dans une série Entretien facile - garantie : 10 ans (lavabo), 2 ans (console) - vasque adaptée aux mitigeurs monotrou - vasque équipée d'un trop-plein
Spécification
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.CDTW6U6S
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)555
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)29.15
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps