Publier vos produits
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
    Deante

    Flush button, for concealed systems - slim

    Traduit par Google,
    Le bouton de chasse Deante est très discret et en même temps décoratif. La finition élégante lui permet de s'adapter à la fois au design d'intérieur et au style scandinave ou minimaliste. Il dispose de deux modes de fonctionnement : un rinçage à plus grande et une plus faible eau, ce qui réduit considérablement les factures de ce support. Le bouton est destiné à être monté sur des racks affleurants. L'élément est très fin, ce qui fait qu'il va presque avec la surface du mur.
    Spécification
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Button type:  duple
      Width [mm]:  165
      Length [mm]:  247
      Depth [mm]:  5.5
      applied working force < 20 N:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CST_051P
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire