Publier vos produits
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
    Deante

    Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm

    Traduit par Google,
    Un plateau moderne en granit créé et produit entièrement en Pologne. Il a une résistance élevée aux chocs, aux différences de température ou à la décoloration. Si vous envisagez d'équiper votre salle de bain pendant de longues années, vous êtes arrivé au bon moment. Le maintien de la propreté facilite l'hydrophobicité, la surface plane et le masque drainant. L'eau coule librement, laissant un sédiment de pierre. Vous ne pouvez pas oublier l'apparence! La pataugeoire en granit conviendra à toutes les salles de bains modernes. Forme rectangulaire, idéale pour l'installation ou les grandes salles de bains. Taille 100x90 cm.
    Spécification
    • Finish:  metallic grey
      Material:  granite
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  900
      Length [mm]:  1000
      Height [mm]:  35
      Installation method:  directly on the spout, on the floor level, on the construction material support
      Drain diameter:  90
      possibility to cut to size:  Yes
      hydrophobicity:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KQR_S45B
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche