En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

No d'article: kta_052p
Fabricant: Deante
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Accessories
Largeur (mm): 800
Hauteur (mm): 2000
Profondeur (mm): 800
Date de publication: 2019-01-17
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Poland
Fabriqué en: Poland

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Parois de douche
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 la description: Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Nom Valeur
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®