Publier vos produits
KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
    Deante

    KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm

    Traduit par Google,
    • Verre trempé sécuritaire de 6 mm
    • peut être installé sans plateau
    • profil de seuil spécial en aluminium

    Spécification
      • Side dimension 800 mm
      • Height 2000 mm
      • Shape square
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ktk_042p
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings