Publier vos produits
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

    Traduit par Google,
        • peut être monté dans n'importe quelle position : - verticalement - horizontalement - en biais
        • matériel: acier inoxydable
        • Barre de 35 mm de diamètre pour une préhension plus facile
        • apporte confiance et stabilité
        • convient aux utilisateurs jusqu'à 150 kg lorsqu'il est fixé à un mur solide.
        • fixations non incluses
        • terminer
          1. 041A - poli, 300mm
          2. 041B - poli, 450mm
          3. 041C - poli, 600mm
          4. 641A - blanc, 300mm
          5. 641B - blanc, 450mm
          6. 641C - blanc, 600mm
        Spécification
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Spécifications techniques
        • Réference unique.niv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • Famille de produitsSanitary
        • Groupe de produitsAccessories
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2018-11-13
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)117
        • Largeur (mm)600
        En rapport
        • Matériel principalAcier
        • Matériel secondaireMétal
        • Conçu enPologne
        • Fabriqué enPologne
        Classification
        • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
        • Classification IFCTerminal sanitaire
        • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
        • Description de l'Uniclass 2015Support rails
        • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
        • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
        • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
        • Titre OmniClassBathtub Grab Bars
        • Code CSI UniFormat IIE2010
        • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings