Publier vos produits
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
    Deante

    VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm

    Traduit par Google,
    • Longueur : 760 mm
    • Capacité jusqu'à : 150 kg
    • finition:
    1. 041D - acier brossé
    2. 641D - blanc


    Spécification
      • Length: 760 mm
      •  Lift capacity up to: 150 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.niv_041d_641d
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)760
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
    • Titre OmniClassBathtub Grab Bars

    Disponibilité de la région

    L'Europe