Publier vos produits
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl

    Traduit par Google,
    L'évier en céramique a été créé à partir de matières premières de haute qualité, d'origine naturelle. Cela le rend résistant aux températures élevées et aux changements rapides. De plus, il ne perd pas sa couleur et sa brillance avec le temps, et la couleur tonique et élégante se marie parfaitement avec les éléments d'équipement restants. Un évier soigné à 1 chambre est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe.
    Spécification
    • SINK
      Finish: nero
      Surface type: shine
      Material: ceramic
      Installation method: inset, under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 500
      Width [mm]: 478
      Length [mm]: 450
      Height [mm]: 217
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 430
      Cut-out Width [mm]: 458
      Cut-out Length [mm]: 358
      Cut-out Width [mm]: 383
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZCB_N103
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    L'Europe