Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Soul 1-bowl sink with short drainer 580x500x170

No d'article: zeo_011a_311a
Fabricant: Deante
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Accessories
Largeur (mm): 580
Hauteur (mm): 170
Profondeur (mm): 500
Date de publication: 2018-11-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

  • type of steel
    • 011A - satyna
    • 311A - dekor

  • Length 580 mm
  • Width 500 mm
  • Bowl depth 170 mm
  • For cabinet 450 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire:
Créé en: Poland
Fabriqué en: Poland

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Eviers
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sinks
Code UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Code: L7232
Uniclass 1.4 Description: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Code: PR-31-79
Uniclass 2.0 Description: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Description: Kitchen sinks
NBS Reference Code: 31-79
NBS Reference Description: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numéro OmniClass: 23-31 13 00
Titre OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Length 580 mm
Name Soul 1-bowl sink with short drainer 580x500x170
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Name Soul 1-bowl sink with short drainer 580x500x170

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés