Publier vos produits
Horizontal Water Heating Assist Dehumidifiers

Horizontal Water Heating Assist Dehumidifiers

Traduit par Google,

Déshumidificateurs horizontaux à chauffage d'eau assisté

Les déshumidificateurs horizontaux DCA sont parfaitement adaptés aux installations où le réseau de conduits d'alimentation et de retour s'y prête, ou lorsqu'ils remplacent des unités à flux d'air horizontal concurrentes. Pour faciliter l'installation, ces appareils peuvent être commandés avec une sortie d'air par le haut ou par le bas afin de s'adapter aux systèmes de conduits existants. Ils sont disponibles dans une large gamme de débits d'air, de 650 CFM (1,5 tonne nominale) à 14 000 CFM (30 tonnes nominales), et peuvent être équipés d'un système de chauffage d'eau pour piscine, d'un condenseur extérieur déporté ou d'un système de refroidissement externe. Différentes options de chauffage d'ambiance sont également disponibles.

Les déshumidificateurs à chauffage d'eau pour piscine sont parfaitement adaptés aux projets comportant de grandes surfaces de piscine, comme c'est souvent le cas dans les applications commerciales, et situés dans des climats chauds où le déshumidificateur fonctionnera la majeure partie du temps en mode condenseur à distance, assurant ainsi le refroidissement de la pièce. Ces installations nécessitent généralement également une source principale de chauffage de l'eau.

Spécifications techniques
  • Réference unique.horizontal-dehumidifiers-water-heating-assist
  • Famille de produitsHorizontal Dehumidifier
  • Groupe de produitsWater Heating Dehumidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code ETIMEC011727
  • Nom ETIMDehumidifier
  • Code Uniclass 2015TE_70_20_90_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dehumidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
  • Numéro OmniClass23-33 27 13 11
  • Titre OmniClassDehumidifiers