Publier vos produits
Vertical Non-Water Heating Assist Dehumidifiers Dehumidifiers

Vertical Non-Water Heating Assist Dehumidifiers Dehumidifiers

Traduit par Google,

Déshumidificateurs verticaux sans chauffage à eau

Les déshumidificateurs verticaux DCA sont privilégiés lorsque l'espace au sol du local technique est limité et que la hauteur sous plafond est suffisante pour accueillir le système de conduits et les composants additionnels, tels que les réchauffeurs de conduits. Pour faciliter l'installation, ces unités peuvent être commandées avec une sortie d'air supérieure ou horizontale afin de s'adapter aux systèmes de conduits existants. Elles sont disponibles avec un large éventail de débits d'air, de 650 CFM (1,5 tonne nominale) à 3 600 CFM (7,5 tonnes nominales), et peuvent être équipées d'un système de chauffage d'eau de piscine, d'un condenseur extérieur déporté ou d'un système de refroidissement externe. Différentes options de chauffage d'ambiance sont également proposées.

Les déshumidificateurs à refroidissement par air, sans chauffage d'eau, sont utilisés lorsqu'une source de chauffage principale pour l'eau de la piscine ou du spa est déjà en place, comme un chauffe-eau. Ils sont généralement utilisés pour les petits bassins ou dans les régions au climat froid, voire les deux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.vertical-dehumidifiers-non-water-heating-assist
  • Famille de produitsVertical Dehumidifier
  • Groupe de produitsNon Water Heating Dehumidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code ETIMEC011727
  • Nom ETIMDehumidifier
  • Code Uniclass 2015TE_70_20_90_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dehumidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
  • Numéro OmniClass23-33 27 13 11
  • Titre OmniClassDehumidifiers