Publier vos produits
120830 Lavabo suspendu UNITO
120830 Lavabo suspendu UNITO
120830 Lavabo suspendu UNITO
    DELABIE

    120830 Lavabo suspendu UNITO

    Lavabo à accrocher au mur, 395 x 350 mm. Ligne pure et intemporelle. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures. Sans trou de robinetterie. Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 3,3 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.120830
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)395
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord