Publier vos produits
180150 Déversoir à poser
DELABIE

180150 Déversoir à poser

Vidoir à poser au sol. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1 mm. Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures. Surface lisse pour un nettoyage aisé. Hauteur des pieds réglables jusqu’à 40 mm. Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein. Grille porte-seau articulée en Inox. Poids : 10,6 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0710150000]
Spécifications techniques
  • Réference unique.180150
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsCombination
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)345
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord