Publier vos produits
182100 Auge chirurgicale avec dosseret haut
DELABIE

182100 Auge chirurgicale avec dosseret haut

Auge chirurgicale murale avec dosseret de 360 mm. Adapté aux hôpitaux et établissements de soins. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. L. 1400 mm, 2 postes. Avec 1 trou de robinetterie Ø 22 par poste. Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé. Écoulement à droite. Sans trop-plein. Livrée avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296. Poids : 24,2 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.182100
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)725
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 43 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
  • Numéro OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Titre OmniClassSurgeon Scrub Sinks

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord